??
CAD-Modellauswahl
K1175.4012000
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1175 - Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 120 mm
Stückliste
K1175.4012000
BESTKIPP
Bestellnummer
K1175.4012000
FORM
Form
A
MATERIAL
Material
Stahl
AUSF
Ausführung
Feder öffnend
AUSF1
Ausführung 1
blank
A
Breite
40 mm
A1
Abstand
mm
B
Länge
120 mm
B1
Abstand
mm
D
Durchmesser
0 mm
D1
Durchmesser
4 mm
S
Dicke
1.5 mm
F1
1970 N
F2
5420 N
GEW
Gewicht ca.
0.0825 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267927
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions